Sammelschienenhalter 2-polig

Artikel-Nr.: SV 9340040

Für Anwendung PEN/N/PE und N/PE.

Artikel-Nr.:
SV 9340040
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Passend für Sammelschienen
12 x 5 - 30 x 10 mm
Polzahl
2-polig
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 2~
N/PE-Halter
Ja
PEN/N/PE-Halter
Ja
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,44 kg
Bruttogewicht
0,51 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 2 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 60 mm
System:
Rittal RiLine60