Für Flachkupferschienen bis 800 A.
- Artikel-Nr.:
- SV 9340050
- Ausführung
- UL-zertifiziert
- Marktrelevante Produktänderungen
- Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 14 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 12 x 5/10 mm
- 22 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 12 x 5/10 mm
- 25 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 50 kA - 600 V, Halterabstand 350 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- 54 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 73 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Artikel-Nr.
- 3580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Mit Innenbefestigung
- Ja
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 60 mm
- Passend für Sammelschienen
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,668 kg
- Bruttogewicht
- 0,72 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177525573
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm, UL-Ausführung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
UL Sammelschienenhalter
UL Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu :15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60
UL Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu :15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60