- Artikel-Nr.:
- SV 9340100
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- Flachkupferschienen, 3-polig
- Passend für Artikel-Nr.
- 9340.000
- 9340.050
- Abmessung
- Länge: 500 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,1 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502352
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwanne, L: 500 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
RiLine60 Bodenwanne
Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem für den rückseitigen
Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 500mm
Breite: 210 mm
Höhe: 19,5 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem für den rückseitigen
Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 500mm
Breite: 210 mm
Höhe: 19,5 mm
System:
Rittal RiLine60