Bodenwannen-Zwischenstück für RiLine Sammelschienensysteme

Artikel-Nr.: SV 9340140

Rückseitiger Berührungsschutz bei Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9340140
Produktbeschreibung
Für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Material
Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Polzahl
3-polig
Passend für Sammelschienensystem
Flachkupferschienen, 3-polig
Passend für Artikel-Nr.
9340.000
9340.050
Verbindungsart
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
Abmessung
Länge: 100 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,23 kg
Bruttogewicht
0,241 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177502390
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeschreibung
SV Bodenwannen-Zwischenstück, L: 100 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail
Bodenwanne - Zwischenstück

Bodenwanne - Zwischenstück für 60mm Flachschienensystem für den
rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von
Schrank zu Schrank.
Technische Daten
Länge: 100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 19,5 mm
System:
Rittal RiLine60