Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.
OM-Träger ohne Kontaktsystem
Artikel-Nr.: SV 9340270
- Artikel-Nr.:
- SV 9340270
- Ausführung
- ohne Kontaktsystem
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Tragschienen-Typ
- Tragrahmen, 1 x TS 55D-V
- Polzahl
- 3-polig
- Tragrahmen-Stütze
- Ja
- Abmessung
- Breite: 55 mm
Höhe: 272 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Tragrahmen (B x H)
- 55 mm x 237 mm
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,258 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV OM-Träger, BH: 55x272 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55D-V, ohne Kontaktsystem
- Dokumentationen
- Anleitung
OM Träger ohne Kontaktsystem
OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 272 mm
Tragrahmen: 55 x 237 mm
Tragrahmenstütze: ja
PinBlock: -
Tragschiene: 1
System:
Rittal RiLine60
OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 272 mm
Tragrahmen: 55 x 237 mm
Tragrahmenstütze: ja
PinBlock: -
Tragschiene: 1
System:
Rittal RiLine60