OM-Träger ohne Kontaktsystem

Artikel-Nr.: SV 9340300

Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.

Artikel-Nr.:
SV 9340300
Ausführung
ohne Kontaktsystem
Produktbeschreibung
Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Tragschienen-Typ
ohne Tragrahmen, 2 x TS 45D
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,153 kg
Bruttogewicht
0,202 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV OM-Träger, BH: 45x208 mm, Tragschiene 2xTS 45D, ohne Kontaktsystem
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail