OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Artikel-Nr.: SV 9340390

Artikel-Nr.:
SV 9340390
Ausführung
mit Anschlussleitung
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 10
Bemessungsstrom max.
32 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Elektrische Werte UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
130 mm
Tragschienen-Typ
Tragrahmen, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Polzahl
3-polig
Tragrahmen-Stütze
Ja
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 272 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)
45 mm x 237 mm
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,309 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,074
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177664227
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 45x272 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 45D, TS 45D-V
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm

OM Adapter 32A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10 / ca. 6 qmm
Tragrahmen: 45 x 237mm
Tragrahmenstütze: -
Steckleisten: -
Tragschiene: 2 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60