OM-Adapter mit Zugfederklemmen

Artikel-Nr.: SV 9340510

Artikel-Nr.:
SV 9340510
Ausführung
mit Zugfederklemmen
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Bemessungsstrom max.
32 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Tragschienen-Typ
ohne Tragrahmen, 1 x TS 45C
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 6 mm²
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,231 kg
Bruttogewicht
0,24 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,027
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177502611
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, Tragschiene TS 45C
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
OM Adapter 32 A

OM Adapter 32 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 45 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: -
Steckerabgang: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60