OM-Adapter mit Zugfederklemmen

Artikel-Nr.: SV 9340620

Artikel-Nr.:
SV 9340620
Ausführung
mit Zugfederklemmen
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Bemessungsstrom max.
65 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Tragschienen-Typ
ohne Tragrahmen, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D
Polzahl
3-polig
Hinweis zur Artikel-Nr.
Gemäß Erwärmungsprüfung nach IEC 61 439-1 ist eine Strombelastbarkeit bis 80 A möglich
Abmessung
Breite: 55 mm
Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern
2,5 ‐ 16 mm²
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,299 kg
Bruttogewicht
0,348 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,059
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 2,5-16 mm², BH: 55x208 mm, Tragschiene TS 55E, TS 55D
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
OM Adapter 65 A

OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -
Tragrahmenstütze: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60