- Artikel-Nr.:
- SV 9340700
- Ausführung
- mit Anschlussleitung
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 6
- Bemessungsstrom max.
- 65 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Länge Anschlussleitung
- 130 mm
- Tragschienen-Typ
- ohne Tragrahmen, 1 x 7,5 x 35 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 75 mm
Höhe: 208 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 7,5 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,259 kg
- Bruttogewicht
- 0,42 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,116
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177525566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 6, BH: 75x208 mm, 2 Steckleisten, Metall-Tragschiene
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
OM Adapter 75A
OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm
Baubreite: 75 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -mm
Tragrahmenstütze: -
Steckleisten: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60
OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm
Baubreite: 75 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -mm
Tragrahmenstütze: -
Steckleisten: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60