OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Artikel-Nr.: SV 9340740

Artikel-Nr.:
SV 9340740
Ausführung
mit Anschlussleitung
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 8
Bemessungsstrom max.
40 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
130 mm
Tragschienen-Typ
ohne Tragrahmen, 2 x TS 55D
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 55 mm
Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,331 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,088
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177673847
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 40 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 8, BH: 55x208 mm, Tragschiene 2xTS 55D
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail