- Artikel-Nr.:
- SV 9340760
- Ausführung
- mit Anschlussleitung
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 12
- Bemessungsstrom max.
- 16 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Länge Anschlussleitung
- 165 mm
- Tragschienen-Typ
- Tragrahmen, 1 x TS 45D, PinBlock
- Polzahl
- 3-polig
- PinBlock
- Ja
- Tragrahmen-Stütze
- Ja
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 272 mm
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Tragrahmen (B x H)
- 45 mm x 237 mm
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,314 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,038
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177684553
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV OM-Adapter, 16 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x272 mm, Tragrahmen, PinBlock, Tragschiene TS 45D