Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9340830
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.
- Material
- Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 °C
Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet - Hinweis
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Abmessung
- Länge: 140 mm, 250 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Bruttogewicht
- 0,248 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,02
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Zwillingsleitung, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis