Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme

Artikel-Nr.: SV 9340870

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.

Artikel-Nr.:
SV 9340870
Produktbeschreibung
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
Material
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 °C
Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet
Hinweis
AWG = American Wire Gauges
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Abmessung
Länge: 140 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,12 kg
Bruttogewicht
0,13 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,006
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeschreibung
SV Kabelset, AWG 10, L: 140 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Kabelset AWG 10

Kabelset AWG 10 ( ca 6 mm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm