Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.
- Artikel-Nr.:
- SV 9340890
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
- Material
- Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 °C
Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet - Hinweis
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
- Abmessung
- Länge: 140 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Bruttogewicht
- 0,128 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,014
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502741
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
- SV Kabelset, AWG 6, L: 140 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
Kabelset AWG 6
Kabelset AWG 6 ( ca 16 mm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60
Kabelset AWG 6 ( ca 16 mm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60