OM-Adapter mit steckbarem Leitungsabgang

Artikel-Nr.: SV 9340930

Artikel-Nr.:
SV 9340930
Ausführung
mit steckbarem Leitungsabgang
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Lieferumfang
Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm²)
Bemessungsstrom max.
25 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Tragschienen-Typ
Tragrahmen, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Polzahl
3-polig
Steckerabgang
Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm²)
Abmessung
Breite: 55 mm
Höhe: 208 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 4 mm²
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)
55 mm x 170 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,332 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,025
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, mit steckbarem Leitungsabgang, BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55D, TS 55D-V
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
OM Adapter 25 A Premium

OM Adapter 25 A Premium, 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 55x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: -
Steckerabgang: mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte
Tragschiene: -
System:
Rittal RiLine60