Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandsanzeige.
- Artikel-Nr.:
- SV 9340950
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Sicherungsstecker: RAL 7001 - Lieferumfang
- Inkl. Reduzierhaltefedern für Sicherungen D 01 und 10 x 38 mm
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder und Betriebszustandanzeige sowie Kabelführung für Leiter bis 6 mm²
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- D 01 (mit Reduzierstück)
- D 02 (mit Neozed-Passhülse)
- 10 x 38 (mit Reduzierhaltefeder)
- Sicherungseinsätze Fußnote
- Bei Einsatz von D 01- und 10 x 38 mm-Sicherungen ist die Verwendung der Reduzierstücke erforderlich. Einsatz von D 01-Sicherungen optional mit Passhülse für D 02-Sockel möglich.
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 63 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Abmessung
- Breite: 27 mm
Höhe: 226 mm - Anschluss von Rundleitern
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Spannungsbereich für Leuchtmelder
- 100 ‐ 400 V
- Polzahl
- 3-polig
- Querschnitt Rundleiter
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,975 kg
- Bruttogewicht
- 1,04 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,066
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeschreibung
- SV Reitersicherungselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
D-Switch Reitersicherungselement
Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage
mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder
bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38
für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600
System:
Rittal RiLine D-Switch
Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage
mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder
bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38
für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600
System:
Rittal RiLine D-Switch