Rückseitiger Berührungsschutz bei Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9341140
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 800, 3-polig
- Passend für Artikel-Nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Verbindungsart
- Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
- Abmessung
- Länge: 100 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Bruttogewicht
- 0,24 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwannen-Zwischenstück, L: 100 mm (PLS 800)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Einlegezettel
RiLine60 PLS 800
Bodenwanne - Zwischenstück für das PLS 800 Spezial Sammelschienesystem
für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der
Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Technische Daten
Länge: 100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 32 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne - Zwischenstück für das PLS 800 Spezial Sammelschienesystem
für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der
Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Technische Daten
Länge: 100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 32 mm
System:
Rittal RiLine60