Sammelschienenhalter PLS

Artikel-Nr.: SV 9342004

Für PLS Spezial-Sammelschienen 800 A/1600 A, 3- und 4-polig.

Artikel-Nr.:
SV 9342004
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600, Circuit Breaker max. 1200A, DIVQ/7
Hinweis zur Artikel-Nr.
Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Sammelschienenhalter-Ausführung
PLS 1600 PLUS
Polzahl
4-polig
Passend für Sammelschienen
PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.
3516.000
3527.000
3528.010
3529.000
Mit Innenbefestigung
Ja
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,2 kg
Bruttogewicht
2,321 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177536760
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, PLS 1600, 4-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, UL-Ausführung
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter

UL PLS 1600
Sammelschienenhalter plus,4 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 1600 Spezial Sammelschiene
Baubreite: 35 mm
Länge: 265 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60