- Artikel-Nummer:
- SV 9342.134
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Polzahl
- 4-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 1600, 4-polig
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,69 kg
- Bruttogewicht
- 3,84 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536791
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwanne, L: 1100 mm (PLS 1600), (4-polig)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
RiLine60 Bodenwannenprofil
Bodenwanne für 60mm 4 polige PLS Spezial Sammelschiene für den
rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 285 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne für 60mm 4 polige PLS Spezial Sammelschiene für den
rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 285 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60