Anschlussadapter

Artikel-Nr.: SV 9342250

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9342250
Material
Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsstrom max.
250 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrische Werte UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Leitungsabgang
oben/unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 210 mm
Anschluss von Rundleitern
35 ‐ 120 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Approbationen
UL
Für Schienenstärke
120 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,779 kg
Bruttogewicht
0,829 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,166
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177503632
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Anschlussadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Anschlussadapter 250A

Anschlussadapter 250A 3polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 35 - 120 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 - MCM 250
System:
Rittal RiLine60