Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342320
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 1.600 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 255 mm
Höhe: 210 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 27 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 65 x 22 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 22 mm
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,72 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,408
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 65x22/27 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
Anschlussadapter 1600A
Anschlussadapter 1600A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60
Anschlussadapter 1600A 3 polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60