- Artikel-Nr.:
- SV 9342321
- Produktbeschreibung
- Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.
- Material
- Chassis: Polyamid
Abdeckung: ABS
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 3 Klemmen inkl. Abdeckung
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 27 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 22 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Bemessungsstrom max.
- 1.600 A
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Hinweis
- Bei einer Überspannungskategorie III wird eine Bemessungsbetriebsspannung von 1000 V (AC) erreicht.
- Bei Einsatz der Klemme auf 2-poligen Sammelschienensystemen (SV 9340.040) muss die Klemme für den Anschluss an der PE-Sammelschiene um 180° gedreht werden.
- Abmessung
- Breite: 85 mm
Höhe: 88 mm - Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Bruttogewicht
- 2,197 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,136
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177625266
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 65x22/27 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
Anschlussblock 1-polig
Anschlussblock 1polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60
Anschlussblock 1polig, Leitungsabgang oben / unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22
mm
System:
Rittal RiLine60