CB-Geräteadapter 3-polig

Artikel-Nr.: SV 9342540

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Artikel-Nr.:
SV 9342540
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Klemmenabdeckung
Nutensteine
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.
125 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 225 mm
Anschluss von Rundleitern
35 ‐ 120 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,819 kg
Bruttogewicht
0,848 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,202
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV CB-Geräteadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail