CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342610
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Klemmenabdeckung
Nutensteine - Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 240 mm - Anschluss von Rundleitern
- 35 ‐ 120 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,299 kg
- Bruttogewicht
- 1,311 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,426
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177503809
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- CB-Geräteadapter 250A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm), RAL 7035
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis