Zur zusätzlichen Arretierung von Leistungsschaltern mit mehr als zwei Befestigungspunkten.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342640
- Produktbeschreibung
- Zur zusätzlichen Arretierung von Leistungsschaltern mit mehr als zwei Befestigungspunkten.
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit CB-Geräteadapter
- Passend für Artikel-Nr.
- 9345.600
- 9345.610
- 9345.604
- 9345.614
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,018 kg
- Bruttogewicht
- 0,035 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551930
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeschreibung
- SV Nutenstein, M4/M5, für CB-Geräteadapter 250 A