Steckleiste für CB-Geräteadapter

Artikel-Nr.: SV 9342720

Zur Erweiterung der Baubreite.

Artikel-Nr.:
SV 9342720
Produktbeschreibung
Zur Erweiterung der Baubreite von 140 mm auf 190 mm.
Material
ABS
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Anschlussmaterial für Leistungsschalter Fabrikat Siemens VL630 (3-polig)
Hinweis
Zur Verbreiterung eines Geräteadapters sind 4 Stück erforderlich
Passend für Artikel-Nr.
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Abmessung
Breite: 25 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,504 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Steckleiste, für CB-Geräteadapter 400/630 A, B: 25 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Steckleiste für CB Geräteadapter

System
Rittal RiLine60
Bezeichnung
Steckleiste für CB Geräteadapter zur Erweiterung der Baubreite von 140mm
auf 190mm ( Baubreite 25mm ). Für SV 9342700 / 710
System:
Rittal RiLine60