Für Starter mit erhöhter Schützbefestigung.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342820
- Produktbeschreibung
- Die Montage erfolgt durch einfaches Aufclipsen auf dem PinBlock 9342.800/.810.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Bruttogewicht
- 0,035 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503861
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV PinBlock Plus, für Starter mit erhöhter Schützbefestigung, für OM-Adapter
Pinblock Plus
Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der
Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf
dem Trägerrahmen . Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch
verschieben des PinBlocks.
System:
Rittal RiLine60
Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der
Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf
dem Trägerrahmen . Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch
verschieben des PinBlocks.
System:
Rittal RiLine60