Zur Befestigung am Adapterchassis oder am Tragrahmen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342920
- Ausführung
- TS 55C
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Tragschiene TS xxD-V nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen
- Verschiebeschutz für Motorschutzschalter
- Ja
- Tragschienen-Typ
- TS 55C
- Abmessung
- Breite: 55 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,045 kg
- Bruttogewicht
- 0,052 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x10 mm, B: 55 mm, Ausführung TS 55C
Tragschiene TS 55C
Tragschiene TS 55C 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Adapterchassis
Mit Verschiebeschutz für Motorschutzschalter
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene TS 55C 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Adapterchassis
Mit Verschiebeschutz für Motorschutzschalter
System:
Rittal RiLine60