Zur Befestigung am Adapterchassis oder am Tragrahmen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9342940
- Ausführung
- TS 55D-V
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Tragschiene TS xxD-V nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen
- Tragschienen-Typ
- TS 55D-V
- Abmessung
- Breite: 55 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,055 kg
- Bruttogewicht
- 0,07 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503984
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x10 mm, B: 45 mm, Ausführung TS 55D-V
Tragschiene TS 55B-V
Tragschiene TS 55B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Tragrahmen
Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei
bereits aufgebautem Schaltgerät
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene TS 55B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Tragrahmen
Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei
bereits aufgebautem Schaltgerät
System:
Rittal RiLine60