- Artikel-Nr.:
- SV 9344000
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 13 mm
Klemmraum-Höhe: 13 mm
- Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 00
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 106 mm
Höhe: 194 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 4 ‐ 95 mm²
- Polzahl
- 3-polig
- Querschnitt Rundleiter
- 4 ‐ 95 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Bruttogewicht
- 0,74 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,15
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540507
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, für Montageplattenaufbau