- Artikel-Nr.:
- SV 9344130
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 32 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm
- Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V - 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 10 ‐ 150 mm²
- Polzahl
- 3-polig
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Ja
- Querschnitt Rundleiter
- 10 ‐ 150 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,3 kg
- Bruttogewicht
- 2,343 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,3
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177540620
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Montageplattenaufbau