- Artikel-Nr.:
- SV 9344250
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 50 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm
- Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 400 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 2
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 210 mm
Höhe: 298 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 10 ‐ 240 mm²
- Polzahl
- 3-polig
- Querschnitt Rundleiter
- 10 ‐ 240 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Bruttogewicht
- 3,481 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177540712
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung, für Montageplattenaufbau