Mikroschalter für NH-Sicherungslasttrenner/NH-Sicherungs-Lastschaltleisten (185 mm)

Artikel-Nr.: SV 9344510

Artikel-Nr.:
SV 9344510
Produktbeschreibung
Zur Signalisierung der Schaltstellung des NH-Gerätes (Schaltdeckel).
Lieferumfang
Inkl. Kunststofftasche zur Befestigung des Mikroschalters am Trennerchassis
Bemessungsbetriebsstrom max.
5 A
Für Baugröße
NH-Sicherungslasttrenner Gr. 1 - 3
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,006 kg
Bruttogewicht
0,008 kg
Zolltarifnummer
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Mikroschalter, für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 1-3, inkl. Kunststofftasche
Mikroschalter für NH-Trenner

Mikroschalter für NH-Lastschaltleisten Gr.1-3
1 Wechsler, 6A, 250VAC
Rittal RiLine NH