Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: SV 9344620

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9344620
Produktbeschreibung
Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material
Messingguss
Oberfläche
Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 32 mm
Klemmraum-Höhe: 20 mm
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Für Baugröße
2/3
Querschnittsbereich Sektorleiter
120 ‐ 300 mm²
Anschluss von Rundleitern
95 ‐ 300 mm²
Querschnitt Rundleiter
95 ‐ 300 mm²
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,39 kg
Bruttogewicht
0,397 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Produktbeschreibung
SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 2/3 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 32x20 mm
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Rahmenklemme 300 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss
Anschlussart
Rahmenklemme
Rundleiter 95 bis 300 qmm
Sektorleiter 120 bis 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 3-20 mm
Rittal RiLine NH