Fuseholder 31 A bis 60 A

Artikel-Nr.: SV 9345035

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9345035
Ausführung
Für Sicherungstyp Klasse J
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschluss für Rundleiter
AWG 1 - 14
Hinweis
Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Für Sicherungstyp (Class)
J
Bemessungsbetriebsstrom max.
60 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V, 3~
Sicherungsstandard
UL 248-8
Prüfgrundlage
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Abmessung
Breite: 120 mm
Höhe: 118 mm
Anschluss von Rundleitern
2,5 ‐ 50 mm²
Passend für Sicherungen
Durchmesser: 27 mm
Länge: 60 mm
Spannungsbereich für Leuchtmelder
110 ‐ 600 V
Elektrische Werte UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
Polzahl
3-polig
Querschnitt Rundleiter
2,5 ‐ 50 mm²
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,24 kg
Bruttogewicht
1,28 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,118
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm