Fuseholder 61 A bis 400 A

Artikel-Nr.: SV 9345200

3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9345200
Ausführung
Für Sicherungstyp Klasse J
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Anschluss für Rundleiter
AWG 4/0 - MCM 600
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Für Sicherungstyp (Class)
J
Bemessungsbetriebsstrom max.
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (min.)
101 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V, 3~
Sicherungsstandard
UL 248-8
Normen
UL 508
Abmessung
Breite: 210 mm
Höhe: 288 mm
Passend für Sicherungen
Durchmesser: 41 mm
Länge: 146 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Elektrische Werte UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Polzahl
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,939 kg
Bruttogewicht
3,94 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,389
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Fuseholder, Class J, 101-200 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)
Approbationen
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Fuseholder Class J, 101 - 200A

Fuseholder Class J, 101 - 200A, 3polig,für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600
System:
RiLine Class