CB-Geräteadapter 3-polig

Artikel-Nr.: SV 9345600

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Artikel-Nr.:
SV 9345600
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussbänder
Nutensteine
Bemessungsstrom max.
250 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 105 mm
Höhe: 240 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Approbationen
UL
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,426 kg
Bruttogewicht
1,509 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,77
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177679962
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV CB-Geräteadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail