NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Artikel-Nr.: SV 9346010

Artikel-Nr.:
SV 9346010
Material
Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
Lieferumfang
3 Befestigungshaken
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M8
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 400 mm
Anschluss von Rundleitern
2,5 ‐ 95 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
Querschnitt Rundleiter
2,5 ‐ 95 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,2 kg
Bruttogewicht
1,294 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,73
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177628755
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 60 mm
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
Schienenmittenabstand 60mm
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Schraube M8,
CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder 2 x 36 qmm
( Kabelschuhe nach DIN EN 60228 )
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA
Schutzart: IP3x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V / 160 A: AC-23B,
500 - 690V / 160 A: AC-22B,
System
RiLine NH