Für vollflächige Umhüllung der Sammelschienen, individuell ablängbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9350010
- Produktbeschreibung
- Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienen
- 12/15 x 5 mm
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen-Abdeckprofil, für Abmessung BH: 12/15x5 mm, L: 1000 mm/Profil
Sammelschienen-Abdeckprofile
Sammelschienen-Abdeckprofil für E-Cu 12/15x5mm
Technische Daten
Länge: 1000mm
Breite: 8,5 mm
Höhe: 20 mm
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienen-Abdeckprofil für E-Cu 12/15x5mm
Technische Daten
Länge: 1000mm
Breite: 8,5 mm
Höhe: 20 mm
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60