Sammelschienen-Abdeckprofil

Artikel-Nr.: SV 9350060

Für vollflächige Umhüllung der Sammelschienen, individuell ablängbar.

Artikel-Nr.:
SV 9350060
Produktbeschreibung
Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen.
Material
Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Länge
1.000 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für Sammelschienen
Sammelschiene E-Cu
Passend für Sammelschienen
12/15 x 10 mm
Abmessung
Länge: 1.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,48 kg
Bruttogewicht
0,48 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Sammelschienen-Abdeckprofil, für Abmessung BH: 12/15x10 mm, L: 1000 mm/Profil
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Sammelschienen-Abdeckprofile

Sammelschienen-Abdeckprofil für E-Cu 12/15x10mm
Technische Daten
Länge: 1000mm
Breite: 13,5 mm
Höhe: 20 mm
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60