Schienenverbinder

Artikel-Nr.: SV 9350075

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9350075
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Verbinden von rechteckigen Sammelschienen.
Material
Oberteil: St 37, vernickelt
Kontaktplatte: E-Cu, vernickelt
Verbindungsart
Einfachverbindung
Passend für Sammelschienen
12 x 5 - 15 x 10 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,39 kg
Bruttogewicht
0,411 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Schienenverbinder, für E-Cu 12x5-15x10 mm, Einfachverbindung
Approbationen
ABS
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Schienenverbinder

Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen
Sammelschienen.
Ausführung
Einfachverbinder für Sammelschienen 12 x 5 -15 x 10
System:
Rittal RiLine60