RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang oben.
- Artikel-Nr.:
- RX 9360503
- Ausführung
- Easy Fix
ACHTUNG: Nur für MCCB mit Rahmenklemme geeignet! - Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 8 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1.000 V
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 9 x 6 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Verlustleistung max.
- 8 W
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 82 mm
Höhe: 252 mm
Tiefe: 63 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,36 kg
- Bruttogewicht
- 1,369 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,375
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,28
- Zolltarifnummer
- 39269097
- Produktbeschreibung
- RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang oben.