RiLineX CB-Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9360512

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.

Artikel-Nr.:
RX 9360512
Ausführung
Easy Fix
Nutzen
Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Elektrische Werte UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Bemessungsstoßspannung Uimp
8 kV
Bemessungsspannung
690 V AC
600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui
1.000 V
Verschmutzungsgrad
3
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
15 x 6 mm
Polzahl
3-polig
Leitungsabgang
unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M8
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Verlustleistung max.
10,5 W
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Abmessung
Breite: 109 mm
Höhe: 252 mm
Tiefe: 63 mm
Brandlast
9,996 MJ/m²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,7 kg
Bruttogewicht
1,792 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,84
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Auswahlhilfe
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis