RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9362315

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.

Artikel-Nr.:
RX 9362315
Ausführung
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Hohe Bemessungsspannung 800 V ready
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Sicherungseinsätze
NH 3
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
3
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 348,6 mm
Tiefe: 134,9 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Polzahl
3-polig
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
47,58 MJ/m²
Verlustleistung max.
101 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,7 kg
Bruttogewicht
4,83 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2,255
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,08
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 3 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 630 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 250 mm x 348 mm x 134 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362315