RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9362316

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung. Geeignet für Spannungsbereich zwischen 180 und 400 V.

Artikel-Nr.:
RX 9362316
Ausführung
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsbetriebsspannung
400 V
Für NH-Größe
3
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 349 mm
Tiefe: 135 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Polzahl
3-polig
Gebrauchskategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
47,58 MJ/m²
Verlustleistung max.
101 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,5 kg
Bruttogewicht
4,819 kg
Zolltarifnummer
85369095
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung. Geeignet für Spannungsbereich zwischen 180 und 400 V.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 3 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 400 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 630 A
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 50 mm²
Abmessungen: 250 mm x 348 mm x 134 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362316