RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 1 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10.
- Artikel-Nr.:
- RX 9363110
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Sicherungseinsätze
- NH 1
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1.000 kV
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V AC
- Für NH-Größe
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 181,8 mm
Höhe: 298 mm
Tiefe: 110,5 mm - Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Polzahl
- 3-polig
- Gebrauchskategorie
- AC-23B (400 V/250 A)
- AC-22B (500 V/250 A)
- AC-21B (690 V/250 A)
- AC-22B (800 V/160 A)
- AC-20B (1000 V/250 A)
- DC-22B (250 V/250 A)
- DC-22B (440 V/250 A)
- DC-20B (800 V/250 A)
- DC-20B (1000 V/250 A)
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Brandlast
- 33,55 MJ/m²
- Verlustleistung max.
- 42 W
- Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
- 23 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Bruttogewicht
- 2,209 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,57
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,79
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
- RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 1 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 1)
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 182 mm x 298 mm x 116 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363110
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 182 mm x 298 mm x 116 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363110