RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messtellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10.
- Artikel-Nr.:
- RX 9363210
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Sicherungseinsätze
- NH 2
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1.000 kV
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V AC
- Für NH-Größe
- 2
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 208,5 mm
Höhe: 298,6 mm
Tiefe: 128,7 mm - Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Polzahl
- 3-polig
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandlast
- 44 MJ/m²
- Verlustleistung max.
- 71 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,25 kg
- Bruttogewicht
- 3,452 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,32
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,07
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
- RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 2 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messtellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 2)
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 400 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 208 mm x 298 mm x 134 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363210
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 400 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 208 mm x 298 mm x 134 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363210