RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 000 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 50 mm².
- Artikel-Nr.:
- RX 9363420
- Ausführung
- Für Montageplattenaufbau
- Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- NH 000
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1.000 kV
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V AC
- Für NH-Größe
- 000
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 53 mm
Höhe: 216 mm
Tiefe: 80,1 mm - Anschluss von Rundleitern
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Polzahl
- 3-polig
- Gebrauchskategorie
- AC-23B (400 V/125 A)
- AC-22B (500 V/125 A)
- AC-21B (690 V/63 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/63 A)
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Brandlast
- 7,29 MJ/m²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Querschnitt Rundleiter
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Verlustleistung max.
- 26 W
- Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
- 9 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Bruttogewicht
- 0,543 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,26
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,57
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
- RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 000 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 50 mm².
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 000)
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 125 A
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 50 mm²
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 53 mm x 216 mm x 80,1 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363420
RX NH disconn.size 000, MTPL
NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 125 A
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 50 mm²
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 53 mm x 216 mm x 80,1 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363420
RX NH disconn.size 000, MTPL