RiLineX Fuseholder

Artikel-Nr.: RX 9364002

Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.

Artikel-Nr.:
RX 9364002
Nutzen
Kompakte Breite
Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Für Class CC Sicherung nach UL 248-4
UL-listed approbiert nach UL 4248
Innovativer Einschwenkmechanismus, selektiver Austausch einzelner Sicherungseinsätze möglich
Gut zugängliche Push-in-Anschlüsse im unteren Bereich
Sicherungsentnahme-Tools im Lieferumfang enthalten
Abschließbar und plombierbar
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Grundfarbe
RAL 9005
RAL 35745
Nennstrom (max.)
30 A
Anschlussart (elektrisch)
Zugfederklemme
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC
Elektrische Werte UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 18 mm
Höhe: 263 mm
Tiefe: 123,5 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 ‐ 6 mm²
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Sicherungseinsätze
Class CC
Für Sicherungstyp (Class)
Fuse Class CC
Brandlast
3,565 MJ/m²
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,013 kg
Zolltarifnummer
85369095
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX Reitersicherungselement (Typ Fuseholder)

Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Sicherungen Typ Class CC.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 600 V AC.
Mit UL Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 30 A
Anschluss: 1,5 - 6 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 18 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364002